• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

O digital se une ao analógico: integração analógica de sensores IO-Link modernos

  • Converte valores de processo IO-Link em dois sinais analógicos 4...20 mA
  • Ideal para sensores IO-Link com vários valores de processo
  • Plug and Play: não é necessário parametrizar
  • resistente à produtos de limpeza, ideal para a aplicação em áreas higiênicas
  • Montagem simples diretamente no sensor ou no cabo de conexão

Modo de funcionamento

Frequentemente os sensores IO-Link fornecem vários valores de medição, como por exemplo os sensores de condutividade com medição de temperatura integrada. Para permitir a conexão de tais sensores aos controladores existentes, esse conversor transforma ambos os valores de medição digitais em dois sinais analógicos (4...20 mA). Assim, o hardware da instalação já está preparado para uma digitalização futura. O conversor pode ser usado diretamente sem parametrização. Se necessário, também pode ser parametrizado via IO-Link para o escalonamento de valores analógicos, por exemplo.

Higiênico

Os materiais especiais do invólucro e o alto grau de proteção IP 67 / IP 69K permitem por exemplo, a aplicação no setor alimentício mesmo no caso de limpeza de alta pressão e com produtos de limpeza agressivos.

Modo de funcionamento:

1 x IO-Link se transforma em 2 x saídas analógicas

Com este conversor compacto, os sensores IO-Link modernos que fornecem mais de um valor de processo podem ser conectados a controladores existentes que possuem apenas entradas analógicas.

Mais valores de medição via IO-Link

Veja ao lado uma pequena lista com exemplos de sensores ifm que emitem mais do que apenas um valor de processo via IO-Link.

Esse conversor só funciona em conjunto com sensores ifm devidamente especificados

Tipo de sensor Valores de processo
via IO-Link
Sensor de nível LT Nível, temperatura
Sensor de vazão SD Fluxo, temperatura, pressão
Sensor de pressão PM15 Pressão, temperatura
Sensor de temperatura TCC 2 x temperatura
Sensor de condutividade LDL Condutividade, temperatura
Sensor a laser OGD Valor de distância, refletividade