Dispositivo compacto UHF RFID para ambientes adversos
Agora também com IO-Link
A digitalização e as consequentes exigências para soluções de identificação industrial estão a aumentar continuamente. Por isso, a ifm oferece os dispositivos RFID UHF compactos de alto desempenho não apenas com as interfaces clássicas de fieldbus e IoT, mas agora também com IO-Link.
Transmitir dados através da rede, controlar diretamente os actuadores
Os sistemas RFID são uma excelente solução quando se trata de rastreamento de produtos na intralogística. Com as soluções IoT ou IO-Link RFID UHF, o track and trace pode ser implementado de forma ainda mais simplificada, graças à parametrização e visualização simplificadas do ifm moneo configure.
Áreas de aplicação
Com alcances até 3 m, os sistemas são ideais para aplicações de localização e rastreio e de rastreabilidade. Por exemplo, os veículos podem ser identificados e os portões abertos diretamente através de saídas digitais - sem qualquer esforço de programação ou atraso de tempo. Na intralogística, o sistema é utilizado para o seguimento contínuo de produtos. Podem ser lidos até 16 tags em simultâneo.
Exemplos de programas para download
Para cada produto, oferecemos inúmeros exemplos de programas e documentação para download gratuito.
Variantes DTE com interface de barramento de campo
Os sistemas de avaliação DTE dispõem de um servidor Web integrado para a configuração dos aparelhos, bem como para os dados de monitorização e de diagnóstico quando integrados na cloud. Graças às suas interfaces, as versões DTE são ideais para a ligação direta a PCs, PCs industriais ou PLCs. Os sinais também podem ser ligados através de uma interface de barramento de campo adicional, o que reduz a complexidade da cablagem ao nível do campo.
Para além disso, os dispositivos têm duas entradas e saídas digitais. As funções lógicas integradas podem ser utilizadas para o pré-processamento de dados, por exemplo, para controlar diretamente uma lâmpada de sinalização de acordo com a situação.
Os dispositivos com IoT core fornecem dados avançados, eventos e serviços através de protocolos comuns, como HTTP, MQTT e JSON.
Versões DTI com IO-Link
O IO-Link permite uma parametrização particularmente simples e uma configuração rápida. Para máxima flexibilidade, os modos de funcionamento podem ser ajustados à aplicação em qualquer altura. Parâmetros de antena abrangentes e dados de diagnóstico podem ser chamados e visualizados através do software moneo. Isto proporciona-lhe a máxima transparência.