Monitorização de complemento add-on para o ifm Vision Assistant
Visão central da qualidade do processo
Com a ferramenta de monitorização como complemento add-on para o ifm Vision Assistant, pode combinar a imagem e os dados do processo dos seus sensores de visão na rede num dashboard. Isto proporciona-lhe uma visão geral clara das imagens relevantes ao vivo, estatísticas sobre peças boas e más, bem como mensagens de estado dos sensores em qualquer altura.
Detecção e eliminação de desvios com maior rapidez
Esta visão clara facilita-lhe a monitorização das operações do processo, tanto diretamente no ambiente de produção como numa localização central, em tempo real, e a rápida identificação de possíveis desvios. As medidas de manutenção ou correção podem ser executadas com um tempo de reação curto e pode manter uma elevada qualidade do processo.
Identificação de tendências com base no histórico de dados
Além disso, também pode utilizar o histórico de dados gerado automaticamente para analisar os desenvolvimentos do processo, deduzir tendências e agir antecipadamente.