• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor de fluxo rápido e preciso

Produção eficiente na qualidade desejada

Com os sensores de fluxo do tipo SBT você garante qualidade e eficiência em seus processos de produção, por exemplo, em instalações de moldagem por injeção, produção de pneus e produção de substitutos de carne. O sensor determina com rapidez e precisão a vazão do fluido utilizado para regular a temperatura dos canais próximos ao molde que é aquecido ou resfriado, dependendo da etapa do processo. Bolhas de ar não interferem no funcionamento do sensor.

Graças à alta repetibilidade, desvios do valor nominal são detectados em um estágio inicial mesmo se as taxas de vazão forem muito baixas. Refugos de alto custo causados por resfriamento prematuro ou incompleto são evitados.

Detecção de necessidades de manutenção com antecedência

Dependendo da característica do fluido de aquecimento e resfriamento, os canais incorporados ao molde de injeção para controle de temperatura podem entupir com o tempo. Depósitos como calcário ou partículas de sujeira podem levar à redução ou até mesmo impedir a vazão do fluido de aquecimento e resfriamento. Neste caso, a precisa tecnologia dos sensores, ajuda a identificar rapidamente a necessidade de manutenção no sistema de tubulação entupido e evita a diminuição de qualidade.

Moderna gestão energética

O monitoramento de vazão e temperatura mostrou sua eficiência em processos de regulagem de temperatura. Desta forma, o consumo de energia do processo de produção pode ser facilmente monitorado e otimizado através de um controle exato de temperatura e vazão.