• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Sensor de vibração VWV alimentado por bateria

Monitoramento de vibrações para máquinas simples

O sensor de vibração movido à bateria, em combinação com o Gateway ZB0929 e o moneo RTM, permite um monitoramento cíclico do estado da máquina de acordo com a norma DIN ISO 10816. Juntamente com a medição de temperatura integrada, é possível detectar antecipadamente os danos iminentes em máquinas e planejar uma manutenção de acordo com a necessidade. Isto evita grandes falhas e paradas de alto custo.

Integração rápida, comunicação segura

O design sem fio permite instalar os sensores até mesmo em partes da máquina de difícil acesso. Os dados são então transmitidos para o gateway diretamente ou por meio da tecnologia Mesh e, graças ao baixo consumo de energia e a uma bateria potente, por pelo menos quatro anos.

Conectividade abrangente do gateway

Até 30 sensores podem ser conectados ao gateway com apenas um toque de botão. Além de uma interface Ethernet com fio, o próprio gateway também tem uma variedade de opções de conexão sem fio.

Integração perfeita ao nível de TI

Por meio da integração perfeita com o software moneo IIoT, os dados são disponibilizados para a análise e visualização de uma forma rápida e fácil. Assim se torna fácil estabelecer um monitoramento da instalação baseado em TI de maneira confiável.