• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Cabos robustos para correntes de até 16 amperes

Transmissão de correntes altas com baixa queda de tensão

O controle de cargas como atuadores por meio do mestre IO-Link, exige uma infraestrutura correspondentemente robusta baseada em código L. Nossos cabos de conexão para o setor industrial são equipados com uma seção transversal de dimensão adequada e podem transmitir correntes de até 16 amperes sem problemas e sem queda significativa de tensão.

Certamente permanentemente vedados

Os conectores padrões M12 simplificam a conexão de sensores e atuadores. Não existe o risco de erros de fiação. Mesmo no caso de uma montagem manual, a porca de contorno pode ser apertada o suficiente para obter uma vedação permanente e confiável. O protetor contra vibrações mantém o roscado fixo na sua posição.

Com mestre IO-Link: conexão segura no nível do processo

Em combinação com os nossos mestres IO-Link PerformanceLine, os cabos EVC garantem a conexão confiável de sensores e atuadores à infraestrutura subsequente.

Produtos