• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa

Detecção precisa de distâncias a superfícies metálicas

Alternativa económica a sistemas de medição dispendiosos

Muitas aplicações industriais requerem a deteção precisa de distâncias a superfícies metálicas, por exemplo, deteção de chapas metálicas na indústria automóvel ou distâncias em moinhos no sector alimentar. Nestas aplicações, os novos sensores de distância são uma alternativa económica e potente aos dispendiosos sistemas de medição.

Deteção precisa da distância

Utilizando um princípio de deteção indutivo e, portanto, sem contacto, estes sensores detectam distâncias na gama dos micrómetros e fornecem-nas como valores de distância através do IO-Link. O tipo de metal não tem qualquer influência sobre o valor medido. Apenas o formato do alvo influencia a área de medição possível e a precisão do sensor. O sensor é calibrado de fábrica e está pronto a ser utilizado de imediato. Graças à calibração de 1 ponto ou à calibração ainda mais precisa de 3 pontos, o IO-Link garante uma elevada precisão mesmo com formato do alvo diferentes.

Design robusto

Os sensores estão disponíveis em caixas M12, M18 ou M30 com 60 mm de comprimento, de acordo com a norma industrial, para montagem embutida ou não embutida. Além disso, os sensores são resistentes a campos magnéticos e possuem uma manga roscada em aço inoxidável. Como resultado, têm uma elevada classificação de proteção até IP69K e podem ser facilmente utilizados em ambientes exigentes.