• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Tehnologia de siguranta

Tehnologia de siguranță

Directiva privind utilajele prevede că acestea nu ar trebui să prezinte un risc. Deoarece nu există un risc zero, scopul este de a obține un risc rezidual acceptabil. Dacă siguranța depinde de sistemele de control, acestea trebuie proiectate astfel încât să minimizeze defectele de funcționare. Tehnologia de siguranță în automatizare minimizează riscul de accidentare a persoanelor sau deteriorare a instalațiilor.

Gama de produse ifm cuprinde o multitudine de produse de siguranță, inclusiv echipamente de protecție electro-sensibile (ESPE), comutatoare de uși, actuatoare și sisteme de control.

Spre deosebire de comutatoarele de siguranță convenționale, senzorii de siguranță inductivi detectează direct metalul - fără a fi necesar un obiectiv special.

Cortinele de lumină de siguranță și grilele de lumină de siguranță sunt folosite acolo unde zonele periculoase trebuie securizate. Acestea sunt dispozitive de siguranță optoelectronice care sunt alcătuite dintr-un transmițător și un receptor. Ele sunt conforme cu cerințele de siguranță de tip 2 / SIL 1 sau tip 4 / SIL 3.

Comutatoarele de uși AS-i cu blocare de protecție au funcția de a menține echipamentul de protecție în mișcare, cum ar fi grilajele de protecție, gardurile de protecție și alte capace închise atâta timp cât este prezent un stadiu periculos.

Butoanele de oprire de siguranță cu cap în formă de ciupercă și alte comutatoare de protecție determină oprirea sau închiderea unei mașini sau instalații într-o situație periculoasă.

Senzorii și elementele de operare fail-safe ifm pot fi conectate la orice unitate de evaluare a siguranței, de exemplu la releuri de siguranță, module logice programabile sau controlere sigure.

Componentele de siguranță pot fi ușor incorporate într-o rețea AS-i prin intermediul AS-Interface Safety at Work. Semnalele provenite de la unitățile standard și componente sigure sunt transmise printr-un cablu comun.

Pentru instalare directă în vehicule sau mașini mobile, ifm furnizează SafetyController-ul puternic și liber programabil pe 32 de biți.