• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Sisteme pentru utilaje mobile
  3. Senzori pentru echipamente mobile

Senzori pentru echipamente mobile

  • Senzori de înclinare cu interfață CAN sau analogică
  • Senzori inductivi cu grad ridicat de protecție
  • Senzori de presiune cu celulă de măsurare robustă pentru sisteme hidraulice mobile
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Gamă largă de temperaturi de operare

Senzori pentru echipamente mobile

În tehnologia automatizării, senzorii sunt "organele de simț" ale sistemelor de control. Aceștia sunt folosiți și în mașini și instalații mobile. În contrast cu dispozitivele pentru automatizarea industrială, cerințele pentru senzorii destinați aplicațiilor mobile sunt mult mai mari.

Unitățile ifm se disting prin carcase robuste și rating-uri ridicate de protecție pentru utilizare în medii dure. Acestea sunt rezistente la șocuri și vibrații și sunt proiectate pentru a fi utilizate în medii murdare și dure. Senzorii au un interval de temperatură extins, astfel încât să poată funcționa fiabil în condiții extrem de reci și atunci când sunt instalați lângă motoare calde. În plus, dispozitivele sunt insensibile la schimbările rapide de temperatură.

Un interval larg de tensiune asigură  fluctuațiile ridicate ale sistemului de bord și nu afectează funcționarea. Pentru a respecta cerințele EMC din ce în ce mai mari în aplicațiile mobile, dispozitivele prezintă o rezistență crescută la EMC.

Mulți senzori au aprobare de tip e1.

Gama de produse ifm pentru aplicații mobile include senzori inductivi, senzori de presiune, senzori de temperatură, senzori de înclinare și camere, printre altele.