Unitate compactă RFID UHF
DTI911
DTRUHFA HLRWIOUS04
Unitate compactă RFID UHF
DTI911
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Pentru identificarea fiabilă a etichetelor de identificare de pe suporturile de piese și produse
- RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Aplicatie
Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport |
---|---|
Aprobare radio pentru | China |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Consum de energie [W] | 4,8 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 920,5...924,5 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puterea de transmisie EIRP [mW] | 200; (maxim: 250 mW) |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 635,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Oţel inox; Aluminiu |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A |