• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Protecţia aparatelor
  4. Capace de protectie
  5. E12542

Capac acoperire

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

Capac acoperire

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • Protecție contra umezelii ce pătrunde în cutiile de distribuție și module
  • Asigurarea gradului de protecție chiar dacă prizele nu sunt folosite
  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Design robust din oțel inoxidabil de calitate superioară
Aplicatie
Execuţie Pentru zone igienice si umede in industria alimentara
Montaj Utilizati doar cu dispozitive cu clasa III de protectie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Date mecanice
Greutate [g] 27,3
Dimensiuni [mm] M12 x 1
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale capace de protectie: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM
Moment de strângere [Nm] 0,6; (Se va ţine seama de valoarea maximă a contrapiesei!)
Observaţii
Unitate de ambalare 4 buc.