adaptor bluetooth IO-Link
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; Namibia; Brazil; China; India; Singapore; Mexic; Africa de Sud; Malaezia; Vietnam; Chile; Thailanda; Taiwan; Coreea de Sud; Indonezia | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | 30...830; (24 V DC, incarcare maxima) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | înregistrare valoare de proces |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link; Bluetooth |
---|
Transmisie standard | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Bandă de frecvență | 2,4 - 2,482 GHZ |
Putere de transmisie [mW] | 10; (10 dBm) |
Rază de acţiune | typ. 20 m |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.0; 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Tip port master necesar | A |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 285 | ||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 88,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); alama (2.0401); PA; PBT; FKM; Etanşare: FKM; |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|