divizor date IO-Link
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
divizor date IO-Link
E43410
IO-LINK DATA SPLITTER NPN
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru retehnologizarea sistemelor IO-Link existente; pentru sisteme fara capabilitati IO-Link |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (pe partea dispozitivului principal; din partea comenzii/instalației: 20...30 DC) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 17; (bilateral) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da; (pe partea dispozitivului principal) |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2; (pentru comunicație; timp de reacție semnal comutare: timp de reacție dispozitiv adunat cu timp ciclu proces cu IO-Link) |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 1; (din partea comenzii/instalației) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
---|---|
Model electric | NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Indicație privind interfețele |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | |
Revizie IO-Link | 1.1 | |
Standard SDCI | IEC 61131-9 | |
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | |
Mod SIO | da | |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,2 |
Indicație privind interfețele |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
Revizie IO-Link | 1.0; 1.1 | |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 307 | ||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 89 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); alama (2.0401); PBT; PA; Etanşare: FKM; |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesoriu necesar |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |