• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori pentru cilindru
  4. Toți senzorii pentru cilindru
  5. MK5909

Senzor pentru cilindri cu IO-Link

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

Senzor pentru cilindri cu IO-Link

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

  • Un singur senzor pentru 2 poziții finale pentru cilindri cu cursă scurtă
  • Ajutor pentru reglarea poziției finale cu al doilea LED
  • Monitorizarea calității în linie cu o rază de detecție de 50 mm
  • Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
  • Monitorizarea cilindrilor pneumatici critici prin intermediul contorului de cicluri de comutare
  • Localizare rapidă a erorilor datorită funcțiilor extinse de diagnosticare
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Interfata de comunicatie IO-Link
Aplicatie
Principiu de operare senzor Hall; (Funcţie 3D)
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 300
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Semnal de ieşire semnal de comutare; IO-Link
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curent de scurgere Max. [mA] 0,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 200
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Testat pentru scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu de masura [mm] 50; (în funcție de aplicație)
Intensitatea minimă a câmpului [mT] 1
Precizia / Devieri
Histerezis [mm] 1,25; (parametrizabile)
Repetabilitate [mm] < 0,2
Eroarea liniaritatii IO-Link [%] < 5
Rezolutie [mm] 0,01; (în funcție de aplicație)
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Puncte de comutare; functie de numarare; Funcţie diagnosticare
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil
Function class Denumire
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Mod SIO da
Tip port master necesar A
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1613
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la impact
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
MTTF [ani] 1088
Aprobare UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Class 2
Numar certificare UL C020
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 79,2
Tip montare element de fixare cu canal cap / priza hexagonala AF 1.5 combinate
Formă constructivă cilindrică Cilindrii cu slot de tip T
Materiale Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, galben SSC1.1 SSC1.2
Operare 1x LED, verde
Accesorii
Articole livrate
Clema cablu 1x
Carcasa cauciucata 1x
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²