- Produse
- QA0011
Software de configurare parametri IO-Link
QA0011
LR DEVICE (USB Stick)
Software de configurare parametri IO-Link
QA0011
LR DEVICE (USB Stick)
Articol scos din productie
Articole alternative: QMP010 Comparație produse: QA0011 / QMP010 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Aplicatie
Aplicatie | Configurare online și offline a parametrilor unităților IO-Link |
---|---|
Functie | configurarea parametrilor unităților IO-Link și masterelor ifm IO-Link; reprezentare grafică a valorilor de proces pentru reglajul unităților și diagnosticare; Gestiune IODD |
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Spaniolă; Franceză; Italiană; Japoneză; Coreană; Portugheză; Rusă; Chineză |
---|---|
Suport date | Stick USB |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiune completă |
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU | 2 GHz |
---|---|
Numar minim pentru nuclee CPU | 2 |
Min. RAM | 2 GB |
Memoria min a hard discului | 5 GB |
Rezolutie grafica minima | 1680 x 1050 |
Interfata necesara a dispozitivuilui | LAN Adapter - RJ45; USB |
Sistem de operare | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |
Date mecanice
Greutate [g] | 145 |
---|