Gateway pentru senzori de vibrații, fără fir
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
Gateway pentru senzori de vibrații, fără fir
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
- Pentru comunicarea cu senzori de vibrație fără fir
- Configurare simplă printr-o interfață web integrată
- Opțiuni de comunicare prin cablu sau fără fir cu sisteme de nivel superior
- Transmisia datelor prin interfața MQTT JSON
- Vizualizarea valorilor caracteristice cu ajutorul moneo
Aplicatie
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Brazil | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 3,6 DC; (Baterie cu clorură tionil de litiu Baterie cu clorură tionil de litiu; Durata de folosință a bateriilor > 4 ani; (în funcție de condițiile de mediu și setări); Bateria nu poate fi înlocuită) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 200 |
Clasa de protectie | III |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | MQTT; ifm IoTcore |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | WLAN; Rețele mobile; Ethernet |
---|
Tipul conectorului | RJ45 |
---|---|
Protocol | TCP/IP |
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Bandă de frecvență | 2,4 GHz | |
---|---|---|
Standard de siguranță | AES-128 | |
Protocol | proprietar | |
Tipul de uzura | Conectare senzor | |
Indicație privind interfețele |
|
Transmisie standard | 2G-Quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Tipul conectorului | USB A |
---|---|
Tipul de uzura | Actualizare firmware |
Bandă de frecvență | 2,4 GHz |
---|---|
Standard de siguranță | WPA2 |
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 20 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 423 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 95 |
Materiale | PA; ABS |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |