Camera 3D
O3R225
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105
Camera 3D
O3R225
O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/W/105
Caracteristicile produsului
Rezoluţie imagine [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 224 x 172 |
Unghi de deschidere [°] | 128 x 80 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 105 x 78 |
Frecventa repetarii imaginii [Hz] | 20 |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 20 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de curent Max. [mA] | 800 |
Consum de energie [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 940 nm radiatie invizibila) |
Raza de detectie
Rezoluţie imagine [px] | 1280 x 800 |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 224 x 172 |
Unghi de deschidere [°] | 128 x 80 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 105 x 78 |
Frecventa repetarii imaginii [Hz] | 20 |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 20 |
Interfete
Transmisie standard | FPD-Link |
---|---|
Tipul conectorului | HFM (Mini-Fakra) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 54 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
Clasa protecţie laser | 1 | ||||||||
Note despre protectia laser |
|
||||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 170,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 90 x 31 x 26 |
Materiale | Capsula: Zinc turnat sub presiune stratificat; Acoperire: PMMA; fereastra: Sticlă / PMMA; partea dorsală a carcasei: Aluminiu stratificat |
Moment de strângere [Nm] | < 0,8 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: Dual-HFM |
Alte date
Dimensiunea campului de vizualizare
distanţa [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] |
1,00 | 2,60 | 1,70 |
2,00 | 5,20 | 3,35 |
3,00 | 7,80 | 5,05 |
4,00 | 10,40 | 6,70 |
repetabilitatea măsurării distanței a unui pixel individual
interval de masurare/distanta [m] | Reproductibilitatea măsurării distanței pe obiecte gri (18 % reflectivitate) [mm] | Precizia [mm] |
valoarea tipică | valoarea tipică | |
0...1 | ± 7 | ± 9 |
1...2 | ± 15 | ± 10 |
2...3 | ± 30 | ± 12 |
3...4 | ± 51 | ± 13 |
obiect în centrul imaginii | |
Temperatură de ambianţă | 20° C |
Măsurat pentru o reflectivitate de 18 până la 90 % | |
Reproductibilitatea poate fi optimizată cu ajutorul funcțiilor filtrului |
Derivatii temperatura
domeniul de temperatură | -10...40 °C |
Derivatii temperatura [mm/K] | 0,1 |