Tehnologie de automatizare fiabilă pentru industria alimentară
De la fermă în farfurie: Pentru ca alimentele să ajungă de la producător la consumator fără pierderi de calitate, întregul proces și lanțul de aprovizionare trebuie să fie, de asemenea, de o calitate și o fiabilitate cât mai ridicate. Acest lucru este valabil în special în procesarea produselor lactate și a cărnii, dar se aplică și la producția de băuturi și dulciuri. Chiar și o ușoară contaminare sau mici abateri de la procesul standardizat pot reduce calitatea. Consecințele variază de la întreruperi costisitoare până la retragerea de la vânzare a unor loturi întregi, care dăunează reputației.
ifm sprijină industria alimentară și sectorul agricol cu soluții holistice și un portofoliu extins de produse, dezvoltate special pentru automatizarea proceselor în producția de alimente. Produsele se disting printr-un design ecologic al carcasei, o rezistență ridicată la infiltrare, conform clasei de protecție IP68 și IP69K, precum și o rezistență ridicată la temperaturi ridicate și protecție împotriva curățării la înaltă presiune cu agenți agresivi.