ifm în centrul atenției - UGT505 folosit pentru un aer mai bun
Compania Green City Solutions are țelul de a ameliora calitatea aerului în orașe. În consecință, aceasta a dezvoltat primul filtru de aer biotech: CityTree. Integrat în: UGT505.
CityTree folosește abilitatea mușchilor speciali să filtreze substanțele nocive, cum ar fi praful fin și oxizii de azot din aer, și constituie astfel un purificator de aer natural și sustenabil.
Știați?
În orașele în care purificarea aerului reprezintă o provocare majoră, mușchii abia supraviețuiesc din cauza nevoii lor de apă și umbră. Cu toate acestea, Green City Solutions a găsit o soluție: Combinația a diferiți mușchi cu o alimentare complet automatizată cu apă și nutrienți pe baza unei tehnologii IoT unice. Performanța cantitativă a filtrului de aer este documentată, iar nevoile de alimentare ale plantelor sunt măsurate în timp real.
Ce poate să realizeze un asemenea CityTree? Și cum funcționează?
Diferitele tipuri de mușchi care cresc în pereții CityTree dreptunghiular captează toxinele ambientale, cum ar fi prafurile fine și oxizii de azot și îi transformă în biomasă naturală. O tehnologie de ventilație controlabilă permite amplificarea fluxului de aer și crește astfel performanța de filtrare conform necesității.
Tehnologia IoT integrată furnizează în timp real informații cuprinzătoare privind performanța și starea, dar și date privind mediul din apropierea directă a CityTree.
Apa necesară pentru supraviețuirea mușchilor este furnizată automat sau cu ajutorul unui sistem de irigare complet automatizat.
Alimentarea cu tensiune este asigurată printr-o conexiune directă la rețea.
Un efect secundar interesant și pozitiv: Mușchii stochează cantități mari de umiditate și, datorită spațiului de evaporare crescut în mod semnificativ, este creat un efect de răcire enorm.
ifm și CityTree
Există și un produs ifm integrat în CityTree: Senzorul cu ultrasunete cu reflexie difuză UGT505. Acesta măsoară nivelul de umplere al rezervorului de apă pe care clientul îl poate comanda opțional dacă nu există un racord de apă fixat la alimentarea cu apă a CityTree.
Rezervorul de apă - cu UGT505 - se află în platforma de susținere hexagonală de sub CityTree. Acest lucru înseamnă că ifm este de asemenea parte a soluției inovatoare pentru un aer ameliorat în orașe.