Protecția circuitului cu funcție de monitorizare pentru circuite de 24 V
- Protecție modulară și selectivă în instalație și utilaje
- Protecția sigură a circuitului permite reducerea secțiunilor transversale ale cablurilor
- Opțional sunt disponibile module potențiale pentru cablaj rapid și cu ușurință
- Detectarea cauzei de declanșare (prin IO-Link)
- Măsurarea curentului și a tensiunii în fiecare canal (prin IO-Link)
Siguranță pe partea de 24 V
Comparativ cu partea principală 230 V, protecția circuitului în circuitul secundar este adesea neglijată. Altă problemă este că, în cazul unei defecțiuni a alimentării cu tensiune de 24 V CC, disjunctoarele electronice mecanice standard nu se declanșează în mod frecvent. Acesta poate avea loc, spre exemplu, cu cablurile lungi. Disjunctoarele electronice de la ifm monitorizează ideal circuitul și, dacă este necesar, deconectează în siguranță. Circuitele individuale ale ramificației pot fi deconectate selectiv. Aceasta permite o reducere a secțiunilor transversale ale firelor în circuitul de sarcină al surselor de alimentare cu mod comutat. Curentul de declanșare poate fi setat pe noile module de protecție ajustabile, permițând o adaptare optimă a circuitelor instalației la utilaj. Datorită modulelor potențiale opționale, blocul de siguranțe poate fi extins într-un sistem de cablaj inteligent. Versiunea IO-Link permite de asemenea evaluarea datelor de diagnoză importante.
Instalarea modulară
Sistemul are o structură modulară și este compus dintr-un modul pentru alimentarea cu max. 40 A. Modulele de protecție pot fi montate alăturat. Aceasta se realizează cu ajutorul unui mecanism cu clip simplu, complet fără punți, jumpere sau similare. Module potențiale sunt folosite pentru distribuirea circuitelor și conectarea cablului la masă. Montarea cu ușurință și complexitatea minimizată a cablajului reduc costurile și durata. Cu ajutorul versiunii standard, utilizatorul poate conecta până la 10 module, iar cu versiunea IO-Link poate conecta până la 8 module de siguranță la modulul principal.
Versiuni
Suplimentar față de mecanismul de declanșare, modulele conțin un LED pentru semnalizarea declanșării modulului, dacă acesta este activ și în ce măsură este utilizat. Cu ajutorul unui buton este posibilă activarea, dezactivarea sau setarea fiecărui canal. Modulul de alimentare are o ieșire colectivă suplimentară pentru furnizarea unui semnal de avertizare la declanșarea unui modul.
Transparență sporită cu IO-Link
Versiunea IO-Link are aceeași funcție; acolo există informații suplimentare privind fiecare canal:
- curent nominal efectiv (1 bit ciclic)
- tensiunea de ieșire (aciclică)
- contor de declanșare (aciclic)
- starea actuală a unității (1 bit ciclic):
– scurtcircuit
– suprasarcină
– subtensiune
– limită atinsă (80 % IN) - activare / dezactivare
- reset cu declanșare
- resetarea contorului de declanșare
Funcții extinse DF2101 Modul de alimentare IO-Link:
- generarea valorii min. / max. a valorii măsurate a curentului și a tensiunii pentru fiecare canal, în orice perioadă de timp
- valoarea medie a valorii măsurate a curentului și a tensiunii pentru fiecare canal, în orice perioadă de timp
- cuplarea permanentă a canalelor individuale pentru ignorarea schimbului ciclic de date (de ex. pentru garantarea alimentării cu tensiune a dispozitivelor importante pe durata fazei de inițializare). Funcția de siguranță rămâne activă
Modulele de protecție sunt disponibile în mărimile fixe 2 A, 4 A, 6 A, 8 A și 10 A, dar și ca versiune ajustabilă 1...10 A. Valorile fixe ale curentului previn utilizarea necorespunzătoare ulterioare prin schimbarea valorii max. ale curentului. Modulele ajustabile permit configurarea flexibilă.