Magistrala IO-Link pentru tabloul de comandă cu conexiune IoT
Schimb securizat între nivelul OT și IT
Chiar și în lumea modernă a Industriei 4.0, securizarea infrastructurii de sistem împotriva influențelor externe reprezintă o prioritate de top. Modulele magistrale IO-Link compatibile cu IoT acționează ca gateway-uri descentralizate în rețeaua de automatizare și transmit datele de la senzorii conectați către fieldbus. Conectarea la nivelul IT se face prin intermediul unei prize Ethernet IoT separate. Datele sunt transmise prin intermediul interfeței stabilite TCP/IP JSON. Acest lucru vă permite să procesați datele relevante ale procesului la nivel IT și în sistemele ERP, menținând în același timp siguranța instalației dumneavoastră.
Setarea convenabilă a parametrilor cu ajutorul moneo configure free
Software-ul intuitiv moneo configure SA detectează automat întreaga dumneavoastră infrastructură IO-Link și o organizează în mod clar în structura definită în formă de arbore. Magistralele și senzorii sunt afișate cu parametri specifici și pot fi gestionați în mod centralizat în software.
Conexiune simplă a senzorilor
Acești senzori și actuatori sunt conectați prin conectori M12 standard fără ecranare. Cablurile de conectare sunt fixate pe magistrala IO-Link prin intermediul unor cleme de strângere. Pot fi conectați până la 8 senzori IO-Link, care pot fi alimentați cu o putere totală de până la 3,6 A. Cablul poate avea o lungime de până la 20 m.