Senzor de conductivitate din polipropilenă
Pentru instalații de filtrare, transport și stații de dozare
LDL400 este versiunea din polipropilenă a senzorului de conductivitate inductivă LDL200 produs și testat de ifm. Proprietățile materialului său îl fac alegerea ideală pentru situațiile în care senzorii metalici au tendința de a se coroda: contactul direct cu aerul ambiental sărat sau cu alte medii agresive, acide sau alcaline, cum ar fi agenții de curățare, nu reprezintă o problemă pentru LDL400. Cu un diametru de opt milimetri, canalul de măsurare asigură un flux optim al agentului, minimizând în același timp riscul de blocaje.
Măsurare continuă, compensată de temperatură
Senzorul măsoară în mod continuu conductivitatea unui agent, în intervalul de la 100 la 2 milioane μS/cm și o prezintă ca o valoare digitală sau analogică compensată de temperatură. Mai mult, concentrația procentuală de NaCl în apa ultrapură poate fi accesată în mod aciclic. Acest lucru înseamnă că LDL400 poate fi utilizat în mod universal în aproape toate situațiile imaginabile de tratare a apei și, având în vedere că este prevăzut cu un certificat de aprobare de tip MR din partea EU RO MR Group, LDL400 poate fi integrat cu ușurință în sistemele de automatizare a navelor.