Bandă de LED-uri flexibilă, RGB și alb
Iluminare și semnalizare, totul într-o singură sursă
Benzile LED nu îndeplinesc doar funcția de iluminare în timpul montajului, spre exemplu. Acestea pot indica, totodată, starea mașinii prin intermediul diferitelor culori de lumină.
Opțiunile flexibile de utilizare și lungimile diferite fac benzile cu LED-uri extrem de versatile. Datorită utilizării opționale a profilelor de aluminiu, acestea pot fi fixate rapid și sigur și luminează chiar și cele mai îndepărtate colțuri, fără a proiecta umbre.
Designul rezistent, cu clasa de protecție IP 68, permite utilizarea în medii industriale solicitante.
Gamă variată de opțiuni de culoare
LED-urile puternice ale benzilor LED sunt disponibile în RGB și alb. Declanșarea se face prin patru intrări digitale, care pot fi folosite pentru a produce culorile roșu, galben, verde, albastru, azuriu și violet, dar și lumina de culoare albă pur. Într-adevăr, datorită controlului PWM, este posibilă orice nuanță de culoare.