Senzori inductivi în miniatură cu conector M8
Aplicații
Senzorii inductivi de tip IY/IZ sunt utilizați în numeroase domenii industriale în care spațiul este limitat, de exemplu, în mașini-unelte, automatizarea asamblării și producția de electronice. Aceștia detectează pozițiile finale ale unor dispozitive de prindere și clești mici și pot fi folosiți pentru a monitoriza cu precizie viteza angrenajelor și a mișcărilor rotative.
Interval de detecție mai mare pentru procese stabile
Intervalul de detecție mai mare facilitează poziționarea senzorilor. Detectarea poziției este sigură chiar și în cazul toleranțelor mecanice, evitând comutările accidentale. Acest lucru îmbunătățește fiabilitatea procesului.
Instalarea
Filetul M5 facilitează înșurubarea carcasei IY. Carcasa IZ are un manșon neted de 4 mm și poate fi fixată precis și eficient cu ajutorul suportului corespunzător.
Grad de protecție IP67 pentru condiții dificile de mediu
Carcasa robustă a fost dezvoltată special pentru medii industriale solicitante și se caracterizează prin durabilitate și fiabilitate. Datorită gradului de protecție IP67, senzorii garantează performanțe sigure, chiar și în condiții extreme, cum ar fi praful, umiditatea și vibrațiile, ceea ce îmbunătățește stabilitatea și eficiența proceselor în diverse sectoare industriale.