Induktiva givare
- Stort driftstemperaturintervall
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Tillförlitlig detektering tack vare små givartoleranser
- Minskad förvaringstid tack vare många olika användingsområden
Induktiva givare
Vad är en induktiv givare?
En induktiv givare är en sensor som beröringsfritt detekterar närvaro eller närmande av metalliska föremål.
Hur fungerar en induktiv givare?
Induktiv givare genererar ett högfrekvent elektromagnetiskt fält. När ett metallföremål kommer in i detta fält absorberar det en del av det elektromagnetiska fältet. Denna förändring detekteras av givaren och omvandlas till en elektrisk signal. Allt detta sker utan fysisk kontakt med föremålet.
ifm erbjuder ett brett utbud av induktiva givare
Våra induktiva givare finns i väldigt många utföranden och funktionsvarianter. Du kan välja en givare med rätt kombination av egenskaper som bland annat: avkänningsavstånd, precision, IP-skyddsklass eller temperaturområde. Induktiva givare kan vara tillverkade av olika sorters plastmaterial eller metall. Vissa av dem är belagda med material för att exempelvis garantera non-stick egenskaper mot svetsstänk. ifms givare kan exempelvis detektera järnhaltiga metaller, eller detektera samtliga metaller på samma avstånd. En del av våra induktiva givare är felsäkra eller godkända för användning i Ex-klassade områden (explosiva miljöer). Intelligenta sensorer är något vi är övertygade om är framtiden inom automation och därför erbjuder vi dessa med IO-link kommunikation. Dessa givare ger tillgång till omfattande sensordata och underlättar implementering av förebyggande underhåll samt är enkla att konfigurera. ifm erbjuder induktiva givare för de flesta applikationer.
Enkel installation med M12-kontakt
Anslutning av de flesta av våra givare görs vanligtvis med M12-kontakten, som garanterar snabb, enkel och felfri installation. ifm erbjuder också induktiva givare med ingjuten kabel som underlättar installation i applikationer med begränsat utrymme.
Induktiva givare för olika applikationer
Oberoende om du skall använda en induktiv givare inom exempelvis livsmedelsindustri, mobila applikationer eller i högtemperatursområden – vi har en givare som passar. ifm har mångårig erfarenhet i olika branscher. Vi jobbar med kunder som leder utveckling i sina respektive områden. Som deras leverantör ser vi till att alltid ligga på framkanten av utveckling inom sensorteknik.
Induktiv givare - en oumbärlig komponent inom automationsteknik
I dagens industriella system spelar induktiva givare en viktig roll för positionsdetektering. Jämfört med mekaniska brytare erbjuder dessa nästan perfekta förhållanden: de är beröringsfria, slitstarka, har hög kopplingsfrekvens och precision. Dessutom är de okänsliga för vibrationer, smuts, damm och fukt.