Magnetgivare
- Tillförlitlig detektering även genom ej magnetiserbara metaller
- Cylindriska eller rektangulära typer
- Små höljen med mycket långa avkänningsräckvidder
- Hög mekanisk stabilitet vid stötar eller vibrationer
- Plan eller ej plan monterbar i ej magnetiserbara metaller
Magnetiska givare
Magnetiska givare ger möjlihet till beröringsfri och slitagefri detektering av magnetfält från magneter. Magnetfältet kan detekteras genom material som rostfritt stål, aluminium, glas, plast eller trä. Deras robusthet och motståndskraft mot yttre påverkan såsom vibrationer och korrosion gör dem lämpliga för krävande miljöer, med lågt underhållsbehov och lång livslängd för ökad driftsäkerhet.
Den höga precisionen i positionsdetektering möjliggör exakt övervakning i applikationer som automation, robotik, fordonsbranschen och medicinsk utrustning. Sammantaget erbjuder magnetiska givare en mångsidig och pålitlig lösning för positionsdetektering i olika tillämpningar, vilket gör dem oumbärliga inom modern industri och teknik.
Ifm erbjuder utöver detta magnetiska givare anpassade för följande applikationer:
Högtrycksapplikationer upp till 500 bar, givarna kan användas i exempelvis hydrauliska aggregat och cylindrar.
Varvtalsgivare för roterande axlar och drivsystem
Kodade givare för säkerhetsapplikationer, upp till säkerhetsklass PL e samt SIL class 3