• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Nivågivare

Nivågivare

Elektroniska nivågivare detekterer nivåhöjder på vätskor eller bulkmaterial i containrar, tankar och silos på ett tillförlitligt sätt. Även kritiska processtillstånd som tömning av en hydraultank eller oavsiktlig överfyllning av en container övervakas med nivågivare.
I ifm-sortimentet ingår enheter för kontinuerlig nivåmätning eller för detektering av gränsnivåer. Beroende på användningsområdet finns olika mätprinciper tillgängliga, till exempel kapacitiva, styrda mikrovågar eller hydrostatiska. För en beröringsfri detektering av nivån kan optoelektroniska avståndsgivare eller 3D-kameror användas.
Genom avlagringar och slitage vad det gäller berörda medier som har en mekanisk brytning orsakas särskilt ofta störningar. De elektroniska givarna från ifm klarar sig dock helt utan några mekaniska komponenter och flöten. Detta gör givarna särskilt robusta och tillförlitliga. Ytterligare fördelar av elektroniska givare är på-plats-visningen av nivån och den enkla inställningen av kopplingspunkter via knapptryckning.