• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Lutningsgivare

Lutningsgivare

  • Statiska och dynamiska versioner
  • Lutningsområde upp till 360°
  • Versioner med 1 eller 2 axlar
  • Ny design med väldigt hög kapslingsklass (upp till IP 69K)
  • Beroende på givartyp, signalutgång via olika interface

Lutningsgivare

Horisontell riktning är ett viktigt krav för säker drift av anläggningar och maskiner. Lutningsgivare är konstruerade för detektering av vinkelpositioner eller nivåutjämning av mobila maskiner när de mäter vinkeln av motsvarande objekt i förhållande till tyngdkraften. För installationen behövs inga komplicerade eller komplexa mekaniska anslutningar. Därför är inbyggnaden i motsvarande användningsområde extremt enkel att genomföra. ifm tillhandahåller lutningsgivare i olika varianter och med olika stora mätområden och noggrannhetskrav beroende på kraven som ställs. Dessutom kan enheterna fås med olika utgångsalternativ, t.ex. CANopen, J1939 och IO-Link.