• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Vibrationsgivare

Vibrationsgivare

  • Tillförlitlig permanent övervakning av den totala vibrationen enligt DIN ISO 10816
  • Skydd mot permanent överbelastning av maskinen och oväntad stilleståndstid
  • Decentraliserad övervakning av anläggning och utrustning integrerad i maskinen
  • Kompakta fältenheter och modulära styrskåpssystem
  • Från kompakt analoga vibationsgivare i fält till intelligent diagnostikelektronik i kontrollskåpet

System för vibrationsövervakning

Ett effektivt system för vibrationsövervakning, komplett med vibrationsgivare, är avgörande för att genomföra ett tillståndsrelaterat underhåll av maskiner och anläggningar. Med denna teknik blir det möjligt att upptäcka potentiella maskinskador i ett tidigt skede. Med denna information har man möjlighet att göra en förebyggande insats som bidrar till att man kan undviker kostsamma driftstopp och förlänga livslängden för utrustningen.

Inom ifm:s produktsortiment finner man specialiserade enheter såsom trådlösa vibrations givare, vibrationsgivare med 4-20mA eller IO-link och accelerometrar med separat utvärderingselektronik. Vibrationslösningar har en central roll på kritiska maskiner genom att noggrant detektera och mäta vibrationer. Dess sensorer fångar upp små avvikelser och förändringar i vibrationernas mönster, vilket ger tidig varning om potentiella problem. Detta möjliggör proaktivt underhåll och minimerar risken för allvarliga skador.

Från grundläggande vibrationssensorer i maskinens närhet till avancerad diagnostikmoduler möjliggör detta att gå från underhålls fingertopps känsla till en objektiv bedömning av maskinens hälsa. Detta ökar möjligheten att analysera data på ett övergripande sätt för att vidta proaktiva åtgärder när det är nödvändigt, för att förhindra avvikelser på producerat material och förbättra maskinens prestanda. Detta är ett viktigt steg att ta för att skapa smarta fabriker (Industri 4.0).

Alla våra lösningar följer standarden DIN ISO 10816 som är en standard som ger riktlinjer för bedömning av vibrationer i roterande maskiner. Denna norm underlättar en enhetlig och standardiserad metod för att bedöma vibrationerna och identifiera eventuella avvikelser från acceptabla nivåer. Att integrera denna standard i vibrationsövervakningssystemet bidrar till att säkerställa att övervakningen är konsistent och ger pålitliga data för långsiktig underhållsplanering och maskinoptimering.