• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link software

IO-Link software

  • Snabb och enkel integrering av intelligenta givare i PLC-världen
  • Enkel, snabb och intiutive start-upp av 1D/2D kodläsare, 3D-kameror and RFID-läsare
  • Applikationer för användning i AS-Interface gateways med fältbussinterface
  • Enkel, tydlig representering av processvärdena
  • Förkortad inställningstid under driftsättningen

IO-Link-programvara

Via länken ”moneo configure” kan du hitta programvara för enkel parameterinställning online och offline för IO-Link-givare med hjälp av USB-mastrar eller IO-Link-mastrar från ifm. Det ger en enhetlig parameterinställning och visning av processdata för alla givare och ställdon med IO-Link-gränssnitt (oberoende av tillverkare) och parameterinställning och visning av processdata för IO-Link-mastrar från ifm.

Via länken ”Appar” hittar du verktyg för AS-i-mastrar (AC14) för parameterinställning och installation av IO-Link-givare, 1D/2D-kodläsare, 3D-kameror och RFID-läs-/skrivenheter. ifm erbjuder även appar för loggning och lagring av processdata för AS-i IO-Link-moduler och för hantering av AS-i-konfigurationer.