IIoT styrenhet
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Produktegenskaper
Kommunikationsinterface | Ethernet; USB |
---|
Applikation
Applikation | fritt programmerbar edgeDevice för industriella applikationer |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Effektförbrukning [W] | 14; (maximal ström för USB-enheter: 1,5 A / 5 V) |
Polaritetsskyddad | ja |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; USB |
---|---|
Antal Ethernet Interfaces | 4 |
Antal USB Interfaces | 2 |
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Överföringshastighet | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Kontakttyp | typ A | ||
Version | USB 2.0 | ||
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) | ||
Max. höjd över havet [m] | 3000 | ||
Kapslingsklass | IP 20 | ||
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 685 |
---|---|
Monteringstyp | montering på DIN-skena |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium passiviserat; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Hårdvara
Processor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Arbetsminne | 1 GByte RAM |
Masslagring | 8 GByte Flash |
Flyttbart minne | Micro SD-kort; SD; SDHX; SDXC; USB interface |
Dataminnen
Realtidsur | ja; UTC, buffrat batteri |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 4 x RJ45 |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: 1 x Klämanslutning för DIN-skena |
Elektrisk anslutning - USB
Anslutning: 2 x typ A |