- Produkter
- Industriell kommunikation
- Fältbussar
- IO-Link - master för fältapplikationer i livsmedelsindustrin
- AL1431
IO-Linkmaster med EtherCAT-interface
AL1431
IO-Link Master PFL EC 4P IP69K
IO-Linkmaster med EtherCAT-interface
AL1431
IO-Link Master PFL EC 4P IP69K
- Seriekopplad strömförsörjning med standardiserad L-kodad M12 anslutning
- Konfigurerbar strömbegränsning för varje port för en säker användning
- Spänning och strömmätning per port för energiövervakning
- Anslutning av ställdon upp till 2 A
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- För anslutning av upp till fyra IO-Link-enheter
Applikation
Applikation | hygienisk miljö; I/O-moduler för fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...28 DC; (US ; till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 300...3900; (US) |
Skyddsklass | III |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 8 |
---|---|
Belastningsström per ingång [A] | 2; (inställbar: 0...2; Fabriksinställning: 2) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3,6 |
---|---|
Belastningsström per ingång [A] | 2; (inställbar: 0...2; Fabriksinställning: 0,45) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 12; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Kortslutningssäker | ja |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 2000 |
---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 2000 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Överföringsstandard | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 100 MBit/s | ||||
Protokoll | EtherCAT | ||||
Fabriksinställning |
|
||||
Notering på gränssnitten |
|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass B | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 322,4 |
---|---|
Material | kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tätningsmaterial | EPDM |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |