Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI6004
DGA4012-WRKG/IO/US
Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning
DI6004
DGA4012-WRKG/IO/US
- Tillförlitlig kontaktfri övervakning av rotationshastigheten med avseende på underhastighet
- 2 i 1: hastighetsgivare och utvärdering i ett kompakt hölje
- Enkel inställning av switchpunkten via teach-knapp eller IO-Link
- Minskad installationskomplexitet
- Med IO-Link för överföring av signaler och diagnostikdata
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal; blockering |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) | ||||
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 | ||||
Fabriksinställning |
|
||||
Kortslutningsskyddad | ja | ||||
Överlastskydd | ja |
Utgångssignal | kopplingssignal |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Utgångssignal | pulssignal; kopplingssignal; (parametriserbar) |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Impulsutgång | extern utvärdering av dämpningspulserna |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Inställningsområde [Imp/min] | 3...24000 |
Mätprincip | induktiv |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Hysteres [% av Sp] | 10...30 |
Repeternoggrannhet IO-Link [%] | 1; (av slutvärdet för mätområdet) |
Temperaturdrift | ± 10 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Reaktionstider
Startfördröjning [s] | 0...15; (i steg om: 1 s; förinställt: 10 s) |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 60000 |
Startfördröjning [s] | 0...30; (i steg om: 100 ms; förinställt: 10 s) |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | påslagscykelräknare; räknare för driftstimmar; interntemperature; användarspecifik markering | ||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 467 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 52,7 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PBT; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 35 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|