• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Varvtalsgivare
  4. Kompakt varvtalsvakt
  5. DI6005

Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DI6005

DGA4007-WRKG/IO/US

Kompakt utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DI6005

DGA4007-WRKG/IO/US

  • Tillförlitlig kontaktfri övervakning av rotationshastigheten med avseende på underhastighet
  • 2 i 1: hastighetsgivare och utvärdering i ett kompakt hölje
  • Enkel inställning av switchpunkten via teach-knapp eller IO-Link
  • Minskad installationskomplexitet
  • Med IO-Link för överföring av signaler och diagnostikdata
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Avkänningsavstånd [mm] 7
Kommunikationsinterface IO-Link
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 75
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal; blockering
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 15
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Fabriksinställning
Elektriskt utförande: PNP
Utgångsfunktion: slutande
Kopplingspunkt: 100 Imp/min
Utgång OUT2: Impulsutgång
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Binär utgång (OUT1)
Utgångssignal kopplingssignal
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Impulsutgång / Binär utgång (OUT2)
Utgångssignal pulssignal; kopplingssignal; (parametriserbar)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 500
Impulsutgång extern utvärdering av dämpningspulserna
Område
Avkänningsavstånd [mm] 7
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [Imp/min] 1...32000
Inställningsområde [Imp/min] 3...24000
Mätprincip induktiv
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4
Hysteres [% av Sr] 10
Hysteres [% av Sp] 10...30
Repeternoggrannhet IO-Link [%] 1; (av slutvärdet för mätområdet)
Temperaturdrift ± 10 %; (av slutvärdet för mätområdet)
Reaktionstider
Startfördröjning [s] 0...15; (i steg om: 1 s; förinställt: 10 s)
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] 60000
IO-Link
Startfördröjning [s] 0...30; (i steg om: 100 ms; förinställt: 10 s)
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 3,7
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
processvärde 32
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 2
IO-Link funktioner (acyklisk) påslagscykelräknare; räknare för driftstimmar; interntemperature; användarspecifik markering
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1444
Hänvisning
För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 42 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 cykler
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 471
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A041
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 52,78
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 75
Gängbeteckning M18 x 1
Material kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PBT; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment [Nm] 35
Displayer / manöverelement
Display
drift 4 x LED, grön
Binär utgång 4x LED, gul
Felmeddelande 4x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad