- Produkter
- Spänningsmatning
- Förstärkare
- DP1613
relä adapter
DP1613
Relais Adapter/2xNC
relä adapter
DP1613
Relais Adapter/2xNC
- Perfekt för fältapplikationer tack vare skyddsklass IP 67
- Pålitlig M12-anslutningsteknik
- 2-kanal version
- Slit- och studsfria halvledarreläer
- Elektrisk separation mellan ingång och utgång
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | brytande |
---|---|
Mått [mm] | 63 x 30 x 24 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; ((i våta miljöer: 18...28 V) ; till SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal reläutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 2; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Utgångar
Spänningsområde DC [V] | 0...32; (till SELV/PELV) | |
---|---|---|
Spänningsområde AC [V] | 0...20; ((i våta miljöer: 0...16 V); till SELV/PELV) | |
Utgångsfunktion | brytande | |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1000 | |
Antal reläutgångar | 2 | |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 1 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | |||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande) | |||
Max. höjd över havet [m] | 4000 | |||
Kapslingsklass | IP 67 | |||
Föroreningsgrad | 2; (före installation och när enheten byts ut) |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 942 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 82,8 |
---|---|
Vikt (utan tillbehör och förpackning) [g] | 35 |
Mått [mm] | 63 x 30 x 24 |
Material | kapsling: PA |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A |