Hastighetsövervakning IO-Link - 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
Hastighetsövervakning IO-Link - 0...2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Mätområde [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Mätområde [U/min] | 1...120000 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 380 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,2 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 1; (IEC61131-2) |
---|---|
Ingångsström-begränsning [mA] | 200 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kortslutningssäker | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [Hz] | 0,1...2000 |
---|
Mätområde [U/min] | 1...120000 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [%] | 0,5...100 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO-läge | ja | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Binära processdata | 1 | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,3 | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|||
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 | |||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande) | |||
Max. höjd över havet [m] | 4000 | |||
Kapslingsklass | IP 67 | |||
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 317 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 83,8 |
---|---|
Vikt (utan tillbehör och förpackning) [g] | 35 |
Mått [mm] | 63 x 30 x 24 |
Material | kapsling: PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |