• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. RFID
  4. Kompakta RFID enheter med fältbussinterface
  5. DTE915

kompakt RFID-enhet

DTE915

DTRUHFA HLRWITUS04

kompakt RFID-enhet

DTE915

DTRUHFA HLRWITUS04

Applikation
Radiogodkännande för Kina
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA] 500
Effektförbrukning [W] 8,6
Skyddsklass III
Arbetsfrekvens [MHz] 920,5...924,5
RFID-standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Överföringseffekt EIRP [mW] 200; (maximal: 250 mW)
Utgångar
Max. strömbelastning per utgång [mA] 100; (max.)
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet
Ethernet - Internet of Things
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.0.79
Subnätmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adress: 192.168.0.100
Användartyp Parameterinställning; Dataöverföring
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...55
Hänvisning till omgivningstemperatur
med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
Stöttålighet
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / Permanent chock
50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Mekaniska data
Vikt [g] 697,6
Mått [mm] 113 x 118,6 x 50
Material kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål
Displayer / manöverelement
Display
Spänningsmatning 1 x LED, grön
LED-display (stapel) 4 x LED, gul signalstyrka ID-tag
status 2 x LED, grön/röd fältbussinterface
status 2 x LED, grön/gul Ethernet
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet
ETH1 / ETH2 Anslutning: 2 x M12; kodning: D
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
PWR Anslutning: 1 x M12; kodning: A