- Produkter
- Tillbehör
- Enhetsskydd
- Skyddskåpor
- E12542
Skyddskåpa
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
Skyddskåpa
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
- Skydd mot inträngande fukt för splitterboxar och moduler
- Säkerställer skyddsklassen även om kontakter inte används
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Robust, högkvalitativ design i rostfritt stål
Applikation
Utförande | För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
---|---|
Montage | Anvönd endast med skyddsklass III enheter |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,3 |
---|---|
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | ändhylsor: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,6; (Observera maxvärdet för motstycket!) |
Anmärkning
Förpackning | 4 antal |
---|