• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Konfigurerbar
  4. Lösa honkontakter för energiförsörjning för fältmoduler
  5. E12672

Lös honkontakt

E12672

SDOGX050ZDSFKPG

Lös honkontakt

E12672

SDOGX050ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Utförande L-kodat
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 63 DC
Max. strömbelastning totalt [A] 16
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 53,2
Mått [mm] 20 x 20 x 58
Material PA
Gjuten-body material PA
Material mutter formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: 1,5...2,5 mm²; Mantel: Ø 8...13 mm; max. 1,5 med kabel och ferruler
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad