Svetsadapter för processgivare
E30055
ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL
Svetsadapter för processgivare
E30055
ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL
- Svetsadapter för processgivare
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 50 | |
---|---|---|
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 164,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 35 mm |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|