IO-Link Bluetooth adapter
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Radiogodkännande för | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Namibia; Brasilien; Kina; Indien; Singapore; Mexico; Sydafrika; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Sydkorea; Indonesien | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | 30...830; (24 V DC, full last) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | processvärdesregistrering |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link; Bluetooth |
---|
Överföringsstandard | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Frequensband | 2,4 - 2,482 GHZ |
Sändningseffekt [mW] | 10; (10 dBm) |
Räckvidd | typ. 20 m |
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.0; 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
Nödvändig masterporttyp | A |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 285 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 88,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); mässing (2.0401); PA; PBT; FKM; Packning: FKM; |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|