• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. IIoT lösningar
  3. Vision Assistant
  4. Vision Assistant övervakning
  5. E3D310

Vision Assistant Övervakningsverktyg

E3D310

VISION MONITORING TOOL LIC

Vision Assistant Övervakningsverktyg

E3D310

VISION MONITORING TOOL LIC

  • Tydlig visualisering av bilder och data från visionsensorerna på en instrumentpanel
  • Avvikelser från måltillståndet kan snabbt upptäckas och orsaken identifieras
  • Enkel integration av nya och befintliga sensorer genom nätverkssökning
  • Enkel processanalys och trenddetektering tack vare automatiserad bild och datahistorik
Applikation
Applikation för stand-alone drift på en single-user PC
Applikation
diagnostik av ifm vision-enheter
Enhetshantering
Enkel detektering av enheter via nätverkssökning eller IP-addressering
Användarinterface
dynamiskt justerbara instrumentpaneler i Vision Assistant
tabellrepresentation av många vision enheter
samtidig visning av bilder och processvärden
Mjukvara / programmering
Språk tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska
Databärare download
Typ av licens i grundlicensen ingår 6 anslutningar
Licensklass fullversion
Systemkrav
Min. grafisk upplösning 1024 x 768
Önskat enhetsinterface LAN Adapter - RJ45
Nätverkskort Ethernet 1 Gbit
Nätverksprotokoll Ethernet TCP/IP, UDP/IP
Operativsystem Microsoft Windows 10
Dessutom krävs mjukvara
Vision Assistant 2.6.x
Mekaniska data
Vikt [g] 0,001