Processadapter Varivent
E43306
ADAPT G1/2-VARIVENT D50
Processadapter Varivent
E43306
ADAPT G1/2-VARIVENT D50
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 367 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|