Svetsadapter för processgivare
E43309
ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A
Svetsadapter för processgivare
E43309
ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A
- Svetsadapter för processgivare
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
- Med integrerade läckageportar
Applikation
Utförande | för behållare, med läckageborrning | |
---|---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 50 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 50 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 166 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 30 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,4 / 4 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|