T-stycke
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
T-stycke
E43317
T-PIPE/G1/2/L120/DN40
- Säker installation av processgivare i rör
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust hölje av rostfritt stål
Applikation
Utförande | för givare och adapter med processanslutning G ½ A |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 407,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 41 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | 0,8 / 4 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|