• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Prober för nivågivare LR
  5. E43337

Prob för nivågivare

E43337

LR PROBE L800

Prob för nivågivare

E43337

LR PROBE L800

  • Behövs när nivågivare med guided wave-radar används
  • För tillförlitlig detektering av vattnig media
  • Anpassning till olika behållarhöjder genom förkortning av proben
  • Lämpligt för kylmedelsemulsioner, rengöringsvätskor eller kraftigt förorenat vatten
  • Enkel, snabb och säker montering
Applikation
Utförande för nivågivare LR
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] 800
Mekaniska data
Vikt [g] 345
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment [Nm] 4
Anmärkning
Förpackning 1 antal