- Produkter
- Tillbehör
- Enhetsskydd
- Skyddskåpor
- E70452
Skyddskåpa
E70452
Edge-Gateway/USB case
Skyddskåpa
E70452
Edge-Gateway/USB case
Applikation
Utförande | för USB anslutningskabel EC2099 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 42,6 |
---|---|
Mått [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Gängbeteckning | M22 x 1 |
Ytterdiameter [mm] | 37 |
Material | POM; FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,8 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|