• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. E70453

USB-anslutningskabel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

USB-anslutningskabel

E70453

Edge-Gateway/USB cable 1,5 m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Applikation
Speciella egenskaper skärmad ledning
Applikation USB-uttag för panelmontage
Driftförhållanden
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 88,2
Tillbehör
Ingående delar
Skyddskåpor: IP 67, för USB-uttag
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x USB
Elektrisk anslutning - kabel
kabel: 1,5 m, PVC, svart, Ø 5 mm, skärmad; vriden; 5 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x USB