IO-Link Bluetooth adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
IO-Link Bluetooth adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Läsning och skrivning av data till den anslutna IO-linkenheten via Bluetooth
- Enkel tillgånng tillgivare via smartphone appen, ifm moneo blue
- Överföring och inspelning av processvärden för alla IO-Linkgivare anslutna till mastern
- Överföring av masterinformation
- ifm moneo blue gratis för iOS och Android
- Snabb och enkel parameterinställning av IO-Link-givare
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Applikation | visning av alla processvärden från alla givare anslutna till samma master; enhetsinställning och diagnostik; parametrering och analys av givare; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | |
Radiogodkännande för | EU/RED; Australien; USA; Nya Zeeland; Kanada; Japan; Brasilien; Kina; Sydafrika; Argentina; Singapore; Mexico; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Sydkorea; Indien; Namibia; Indonesien | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | för IO-Link-kommunikation < 0,3; Bluetooth < 1 |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | processvärdesregistrering |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understödda DeviceIDs |
|
Överföringsstandard | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Frequensband | 2,4 - 2,482 GHz |
Sändningseffekt [mW] | 10; (10 dBm) |
Räckvidd | typ. 20 m |
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
Profil | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) |
Nödvändig masterporttyp | A |
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 281 | ||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 94 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; Packning: FKM; |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|