Ethernet anslutningkabel
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
Ethernet anslutningkabel
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
- Med robust M12-kontakt och Industrial Ethernet
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 0...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 hane / RJ45 hane: IP 20) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 347,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Mässing förnicklad; kapsling: PP Halogenfri | ||||||||
Gjuten-body material | PP / PC | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt M12
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC; Kontakter: guldpläterad |